Performance et sécurité
Avantage du design innovant
Notre gamme de capteurs pour le suivi de la désinfection offre des fonctionnalités uniques qui augmentent les performances et la sécurité de vos process de désinfection. Ces fonctionnalités englobent une fiabilité extrême des capteurs du fait du design de leur membrane, la technologie Heartbeat dans les transmetteurs ou encore l'indication claire du débit dans la chambre de passage.

Temps de réponse rapides
Quelle que soit la durée de la période sans chlore, le signal du capteur démarre immédiatement lors de l'ajout de chlore. Un capteur mis en service pour la première fois aura le temps de réponse le plus long, la réduction de ce temps de réponse, T90 diminue alors progressivement en fonction de la période passée sans chlore.
Faibles interférences
Tous les désinfectants sont des oxydants puissants. Ils sont souvent des gaz dissous dans un fluide. Pour obtenir une mesure sélective d'un désinfectant précis, les capteurs présentent diverses propriétés techniques. La partie principale est la membrane du capteur combinée à l'électrolyte et aux électrodes. La membrane sélective de chaque capteur est adaptée à l'espèce à analyser et permet de limiter au maximum les interférences par rapport aux capteurs à membrane ouverte.
Technologie Heartbeat
Déterminer l'intervalle de maintenance optimal d'un capteur de mesure pour le suivi de la désinfection n'est pas chose facile. La technologie Heartbeat vous offre la possibilité de réaliser votre maintenance avec précision et d'entretenir correctement les capteurs de mesure avant que les conditions ne deviennent critiques. L'alerte sur la consommation d'électrolyte, par exemple, vous indique clairement lorsqu'il est nécessaire de rajouter de l'électrolyte ou de remplacer la cartouche à membrane du capteur. Votre mesure est parfaitement fiable et votre process de désinfection reste sûr.
Vue rapide sur l'état de fonctionnement
La nouvelle chambre de passage Flowfit CYA27 présente un indicateur lumineux permettant d'identifier facilement l'état de fonctionnement du point de mesure au moyen de différentes couleurs. L'indicateur lumineux peut être utilisé pour indiquer l'état du commutateur de débit, p. ex. en s'éclairant en rouge si le débit dans la chambre de passage est trop faible. Il peut également être connecté au relais d'alarme du transmetteur pour indiquer une anomalie de débit dans la chambre de passage.

Flowfit CYA27 - chambre de passage modulaire avec indicateur lumineux