Jetzt
ein Gespräch mit Ihrem Ansprechpartner vereinbaren
Kostenlos unter Tel. 0800 3483787
Dieses Lösungspaket ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Smart Factory. Es wertet die Diagnosedaten, die von der intelligenten Sensorik Ihrer Messgeräte geliefert werden, mit smarten Algorithmen aus. So wird Predictive Maintenance möglich, denn Ihre Assets wissen, wann der ideale Wartungszeitpunkt gekommen ist. Die Folge: Sie senken Ihre Wartungskosten ohne Risiko, die Anlagenverfügbarkeit steigt und die Prozesskonformität ist gesichert. Die Industrie 4.0 Lösung eröffnet neue Chancen zur Prozessoptimierung. Und dank der nahtlosen Integration in SAP wird der Erfolg mess- und steuerbar.
Kostenlos unter Tel. 0800 3483787
Formular unten ausfüllen.