20
Kalibrierzentren
in verschiedenen Ländern – mit ISO 17025-Akkreditierung
Die Definition von Arbeitsanweisungen (SOPs) und die Re-Kalibrierung von Referenzgeräten sind entscheidende Elemente im Rahmen des Kalibriermanagements. Zudem müssen zur Erfüllung von Rückführbarkeitsanforderungen alle Kalibriertätigkeiten und -ergebnisse einheitlich dokumentiert und gepflegt werden. Mit Endress+Hauser ist die Lösung in greifbarer Nähe.
Dank unserer jahrelangen Kalibriererfahrung in den anspruchsvollsten Industrien in mehr als 50 Ländern bringen sich unsere Techniker in jede Kalibrierung mit der höchstmöglichen Qualität und Know-how ein. Unterstützt werden sie hierbei durch eigens entwickelte Kalibrierstandards. Durch den Einsatz unserer SOPs und metrologisch rückführbarer Referenzgeräte führen die Kalibrierspezialisten von Endress+Hauser die Kalibrierung direkt an Ihrem Standort oder in einem unserer akkreditierten Labore durch.
Standardisierte Kalibrierscheine von Endress+Hauser enthalten die Daten jeder durchgeführten Kalibrierung, darunter auch Informationen zur Rückführbarkeit, der Konformität des Messgeräts und der Messleistung. Alle Ergebnisse werden dokumentiert, so dass bei Bedarf Massnahmen eingeleitet werden können. Der Kalibrierservice von Endress+Hauser sorgt dafür, dass Ihre Messgeräte und Prozesse innerhalb der Spezifikationen bleiben und bereiten Sie bei Bedarf auf Qualitäts- und Konformitätsaudits vor.
Profitieren Sie von einem Partner mit einem globalen Kalibriermanagementsystem, der sich direkt in Ihrer Nähe befindet. Insbesondere bieten wir einen einzigartigen und akkreditierten Kalibrierservice für Durchflussmessgeräte vor Ort an.
in verschiedenen Ländern – mit ISO 17025-Akkreditierung