Koncepcja Simply Clever

Koncepcja Simply Clever to wiele innowacji ułatwiających czynności uruchomieniowe i konserwacyjne:

- dostęp od frontu,
- uniwersalny zasilacz,
- konfigurowalne wejścia/wyjścia,
- serwer WWW,
- łączność Wi-Fi
i wiele innych.

Przepływomierze Proline 300 i 500, skonstruowane według najnowszej koncepcji Endress+Hauser, są nie tylko inteligentne, ale również praktyczne i łatwe w obsłudze. Dzięki dogodnemu dostępowi do urządzenia od frontu, wyeliminowano trudności z podłączeniem przewodów z boku. Ponadto przepływomierz daje możliwość przeprowadzenia szybkiej diagnozy na podstawie zainstalowanej sygnalizacji.

Dzięki diodom LED łatwo sprawdzisz:

  • czy jest zasilanie

  • czy są aktywne alarmy lub błędy

  • czy działa komunikacja

  • czy interfejs serwisowy funkcjonuje poprawnie.

Kolejnym ułatwieniem jest uniwersalny zasilacz, obsługujący różne napięcia, a swobodnie konfigurowalne wejścia i wyjścia dają ponad 300 możliwych kombinacji

Przepływomierze Proline 300/500 posiadają komunikację bezprzewodową. Wystarczy więc smartfon lub tablet z przeglądarką internetową, by je skonfigurować bądź przeprowadzić diagnostykę. Bez dodatkowych kabli, kosztownych programatorów i oprogramowania.

Nowe przepływomierze Proline są gotowe na “Przemysł 4.0”:

  • gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa

  • dzięki diagnostyce Heartbeat Technology

  • oraz zaawansowanej pamięci nieulotnej – HistoROM.

Zobacz inne filmy, prezentujące nowe funkcje:

Informacje dodatkowe

Zadzwoń do nas:

+48 71 773 00 00

Poznaj więcej szczegółów

Kontakt - Zapytaj o Proline 300/500

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdą Państwo wPolityce Prywatności Endress+Hauser.