Bezpieczeństwo przemysłowe

Poznaj funkcje przepływomierzy Proline 300/500 zwiększające bezpieczeństwo i efektywność instalacji technologicznych.

Przepływomierze Proline pomagają eliminować typowe problemy pojawiające się w instalacjach technologicznych. Gwarantują maksymalne bezpieczeństwo produktu w przemyśle spożywczym oraz wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji w przemyśle chemicznym.

Urządzenia z serii Proline pozwalają uniknąć błędów systematycznych podczas uruchamiania układów blokadowych. Sekwencja SIL daje pewność, że wszystkie istotne parametry zostały skonfigurowane poprawnie. Prowadzi ona krok po kroku przez proces uruchomienia. Dodatkową opcją zwiększającą bezpieczeństwo jest hasło, które chroni przed nieuprawnionym dostępem, eliminując ryzyko błędnej konfiguracji.

Ponadto wszystkie istotne parametry testowe są zgodne z NAMUR. Zgodność z SIL wpływa również na inne aspekty pracy. Dzięki temu projektowanie i użytkowanie systemów bezpieczeństwa będą łatwiejsze. Przykładowo, Heartbeat Technology pozwala na przeprowadzenie testów kontrolnych bez konieczności demontażu i przerywania procesu

Korzyści:

  • Heartbeat Technology

  • 98% pokrycie diagnostyczne

  • Dziennik zdarzeń

  • HistoROM

  • Bezpieczeństwo (Ex,SIL)

  • Diagnostyka zgodna z NE107

  • SIL - zgodność z PN-EN 61508

  • SIL - ochrona przed nieuprawnionym dostępem

  • SIL 3 – redundancja homogeniczna

  • Sekwencja uruchomieniowa zgodna z SIL

  • Sprawdzony, stabilny firmware zgodny z SIL

Zobacz inne filmy, prezentujące nowe funkcje:

Informacje dodatkowe

Zadzwoń do nas

+48 71 773 00 00

Poznaj więcej szczegółów

Kontakt - Zapytaj o Proline 300/500

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdą Państwo wPolityce Prywatności Endress+Hauser.