Sprawdzony partner w zakresie wzorcowań to gwarancja sukcesu

Nasze kompetencje w zakresie kalibracji pomagają łatwo sprostać wyzwaniom z zakresu zgodności z przepisami.

Czy Twoja firma boryka się z surowymi wymaganiami przemysłowymi, prawnymi i jakościowymi? Zachowanie zgodności i wyjście naprzeciw wewnętrznym i zewnętrznym oczekiwaniom bardzo szybko zaczyna stanowić ogromne wyzwanie — zwłaszcza wtedy, gdy Twój dostawca usług z zakresu kalibracji nie do końca zna stosowne przepisy i wymagania. Jak odzyskać wewnętrzny spokój? Kompetencje i zdolności wzorcowania Endress+Hauser zapewnią natychmiastową zgodność z odpowiednimi wymaganiami i nie tylko.

Dzięki naszemu Programowi Zarządzania Kalibracjami zapewniamy najwyższą jakość każdego wzorcowania. Program ten obejmuje ujednolicone szkolenia naszych inżynierów w zakresie metrologii i kalibracji, obszar akredytacji ISO 17025 z zakresu zarządzania wzorcowaniem, system zarządzania kwalifikacjami i wiele innych aspektów. Wynikiem końcowym są wyjątkowe kompetencje w zakresie wzorcowania, weryfikowane co roku za pomocą szczegółowych badań obejmujących audyty wewnętrzne i porównania międzyzakładowe.

Wraz z rosnącą liczbą akredytacji ISO 17025, obejmujących zarówno laboratoria stacjonarne, jak i mobilne, nasza zdolność wykonywania usług kalibracyjnych w laboratorium lub w zakładzie klienta jest w pełni sprawdzona i została zweryfikowana przez zewnęrznych audytorów. Oznacza to, że nie musisz się już martwić o jakość wzorcowania, spójność, zgodność wzorców z normami, ani o niepewność pomiarów. Twoja firma zyskuje bezpieczniejsze i bardziej wydajne środowisko pracy.

Jako partner oferujemy ogólnoświatowy Program Zarządzania Kalibracjami oraz najlepsze w swojej klasie usługi kalibracyjne niezależnie od lokalizacji geograficznej.

>1000

inżynierów serwisu E+H na całym świecie

zaspokaja Państwa potrzeby i gwarantuje krótki czas reakcji

ponad 30

mobilnych stanowisk do wzorcowania przepływomierzy

wykonanych według własnego projektu, w oparciu o rozległą wiedzę z dziedziny pomiarów przepływu

100

krajów

z personelem technicznym gotowym do udzielenia natychmiastowego wsparcia