Fiducia e risparmio

Verifica in linea per aiutarvi a massimizzare la disponibilità dell'impianto, ridurre rischi, tempi e costi

I dispositivi nell'Oil&Gas operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in ambienti difficili, spesso in condizioni di processo estreme. La loro affidabilità è essenziale per il vostro processo, la disponibilità e la sicurezza dell'impianto. I nostri tecnici di assistenza certificati utilizzano tecnologie completamente tracciabili per verificare i vostri punti di misura e controllare l'integrità dell'intero ciclo, contribuendo a prevenire guasti, ridurre i tempi di fermo macchina non pianificati e tenere sotto controllo i vostri costi.

Servizi di verifica in linea degli strumenti ©Endress+Hauser

Ogni test di verifica viene eseguito da un tecnico certificato, è tracciabile secondo gli standard internazionali e adeguatamente documentato, soddisfacendo i requisiti normativi, contrattuali, di qualità e di sicurezza.

Verifica documentata in linea da parte di tecnici certificati

Le nostre verifiche richiedono un'interruzione minima o nulla del processo. L'elevata copertura diagnostica continua e la verifica on-demand nella nostra ultima generazione di strumenti con Heartbeat Technology offrono un'affidabilità e una sicurezza ancora migliori con minor sforzo. Indipendentemente dall'età del vostro dispositivo, in caso di guasti o di non conformità i nostri tecnici sono in grado di risolvere rapidamente la maggior parte dei problemi relativi agli strumenti o alle applicazioni.

  • Cresce la fiducia

    Il servizio conferma che un dispositivo sta misurando come dovrebbe

  • Servizio di best-practice

    Specialisti certificati lavorano secondo gli standard globali

  • Innovare per risparmiare tempo

    Offrendo una copertura di test senza pari e verifiche on-demand in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

Scaricate la brochure "6 cose da sapere sulla verifica".

La verifica è una misura di controllo per valutare le prestazioni funzionali di uno strumento

Sì, voglio essere online, rimanere sicuro e produttivo e ridurre i costi di manutenzione.