Monitorización de alta precisión de aguas y aguas residuales

Ahorre tiempo con las mediciones en continuo

La medición en continuo es la base de la gestión de procesos y de la optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales modernas. Una monitorización online fiable de nutrientes o de parámetros de totalización con analizadores colorimétricos Liquiline System CA80 reduce la necesidad de prolongadas sesiones de medición en laboratorio. Los analizadores ayudan a vigilar constantemente la matriz de agua en la entrada y la calidad del agua efluente y pueden combinarse con sensores de pH, oxígeno o turbidez para proporcionarle una visión general completa.

El contenido de nutrientes o de un parámetro de totalización puede determinarse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra cómo funciona el principio de medición.

Manténgase en conformidad con la legislación vigente

El objetivo principal en las plantas de tratamiento de aguas residuales es devolver el agua al medio con el mínimo de contaminantes posible. Por este motivo la legislación estipula la monitorización constante de muchos nutrientes como, por ej. el amonio. Los analizadores Liquiline System utilizan métodos de medición colorimétricos estándar conforme a las normas DIN e ISO y proporcionan valores medidos comparables con resultados de laboratorio. También proporcionan un registro de datos que permite mantener una documentación consistente. De este modo puede estar seguro de cumplir con todos los requisitos que exigen los organismos competentes.

Determine la carga orgánica de su instalación en tiempo real

La demanda química de oxígeno (DQO) es el parámetro que se usa más comúnmente para evaluar la carga orgánica en aguas residuales. Para obtener una medición fiable, es necesario asegurarse de que la muestra se procesa con rapidez sin haber estado expuesta al calor o al sol. Los analizadores Liquiline System son capaces de trabajar con presencia de partículas y proporcionan muestras representativas y valores medidos fiables. Le ayudan a gestionar su entrada de agua y le proporcionan la base para el cálculo de la capacidad depuradora de su planta.

Confíe en la preparación de su muestra

Una medición en continuo precisa requiere una preparación adecuada de la muestra. Liquiline System ofrece múltiples sistemas de filtrado que se adaptan perfectamente a los puntos de muestreo. Estos incluyen:

  • El filtro CAT820 para la balsa de aireación o la salida, que está sincronizado con el analizador y proporciona muestra cuando esta se necesita. El analizador también controla la función de retrolavado para garantizar que la muestra que el analizador recibe es fiable.

  • El filtro en Y para la medición de parámetros de totalización, que proporciona muestras representativas.

De manejo fácil gracias a un concepto operativo intuitivo de laLiquilineplataforma ©Endress+Hauser

Averigüe todos los detalles sobre la medición de fosfatos