Alcance la excelencia operativa en el análisis de líquidos

Aumente la fiabilidad de sus procesos

La medición en línea de parámetros analíticos proporciona valores medidos en tiempo real a la vez que reduce el riesgo de contaminación de la muestra y permite poner en práctica medidas correctivas en caso de errores de proceso. Los sensores Memosens permiten la producción de productos farmacéuticos de alta calidad con repetibilidad, porque son completamente insensibles a la humedad y guardan datos que le permiten valorar si sus sensores están listos para el lote siguiente. Todos los sensores pensados para su uso en Ciencias de la Vida cuentan con las homologaciones que prueban la conformidad farmacéutica.

Descubra cómo la tecnología Memosens puede ayudarle a hacer que sus procesos sean más fiables y eficientes.

Benefíciese de sensores específicamente diseñados para las Ciencias de la Vida

Para maximizar el rendimiento de un lote, el valor del pH ha de mantenerse en un rango de valores estrecho. El sensor de pH Memosens CPS171D se ha diseñado específicamente para esta finalidad. Su vidrio y gel especializados garantizan valores medidos de gran precisión y fiabilidad incluso tras ciclos de limpieza in situ (CIP), esterilización in situ (SIP) y autoclave a hasta 140 °C. La referencia presurizada evita la entrada de microorganismos en el sensor y el indicador de presión proporciona información temprana de si es necesario remplazar el sensor.

La conductividad es uno de los parámetros más comunes en la producción farmacéutica. Se determina a partir del agua ultrapura para la medición de la concentración. El sensor Memosens CLS82D de cuatro electrodos compensa los efectos de polarización que ocurren a altas conductividades y proporciona valores fiables en todo el rango de valores. Los materiales de su elemento sensor, bornes de cerámica y platino, responden a cambios de temperatura de forma muy similar, de modo que no quedan espacios entre ellos, se evita la entrada de gérmenes y se garantiza una higiene aséptica.

Optimice la eficiencia de su producción

La productividad y la reducción de costes operativos durante todo el ciclo de vida tienen un papel cada vez más importante en la fabricación de productos API y de cuidados corporales. La tecnología Memosens le ayuda a mantener la continuidad de sus procesos de producción porque los sensores guardan sus datos de calibración en el cabezal del sensor y los transmiten al transmisor inmediatamente al conectarse. Ello significa que pueden calibrarse en el laboratorio y simplemente sustituirse en planta incluso durante el turno de noche, cuando no hay expertos analistas disponibles, por ejemplo.

Simplifique el escalado de sus procesos

Los ingredientes activos farmacéuticos experimentan un intervalo prolongado de desarrollo antes de estar listos para ser lanzados al mercado. El desarrollo en el laboratorio es el primer paso en un proceso de escalado que culmina finalmente en grandes reactores de un solo uso (≤2.000 litros) o de acero inoxidable (≤20.000 litros) para la producción a gran escala. Una vez certificados, los instrumentos relacionados con la calidad suelen ser llevados a la fase siguiente del escalado y, tras un desarrollo clínico satisfactorio, usados en la producción a gran escala.

Todos los sensores Memosens para Ciencias de la Vida están disponibles en versiones de 12 mm, lo que significa que son aptos tanto para mediciones y pruebas en laboratorio como para sistemas de producción. El uso de los sensores Memosens junto con el software Memobase Plus en su laboratorio minimiza el riesgo de incoherencias entre los resultados de laboratorio de las muestras recogidas y los valores obtenidos en la línea de proceso. Al emplear el mismo tipo de sensores y de comunicación y procesamiento de señales tanto en el laboratorio como en el proceso, el proceso de escalado resulta más fácil y rápido.

Memosenstecnología permite el uso de sensores idénticos durante todo el proceso de escalado. ©Endress+Hauser

La tecnología Memosens le permite usar sensores idénticos durante todo el proceso de escalado, lo que le proporciona una coherencia de datos total.

Averigüe cómo Memosens le ayuda a incrementar la disponibilidad de su planta

Caso de éxito Beiersdorf Manufacturing Hamburg

La calibración de pH en laboratorio ofrece nuevas posibilidades

Beiersdorf usa tecnología digital Memosens para obtener una disponibilidad máxima