Leistung und Sicherheit

Profitieren Sie von der innovativen Bauform

Unsere Desinfektionsplattform bietet einzigartige Funktionalitäten, die die Leistung und Sicherheit Ihrer Desinfektionsprozesse steigern. Diese Funktionalitäten reichen von der extremen Zuverlässigkeit der Sensoren durch ihre Membranbauform über die Heartbeat Technology in den Messumformern bis zur LED-Zustandsanzeige in der Armatur.

Grafik: Schnelles Ansprechen nach chlorfreien Phasen ©Endress+Hauser

Schnelle Ansprechzeiten

Unabhängig von der Länge der chlorfreien Zeit reagiert das Sensorsignal unverzüglich nach der Zugabe von Chlor, wobei sich lediglich die Ansprechzeit des Sensors verlängert. Dieser Effekt ist bei neuen Sensoren am stärksten, die noch kein Chlor gemessen haben. Sobald der Sensor ein zweites Mal Chlor misst, nimmt die T90-Zeit in Abhängigkeit der Dauer der chlorfreien Zeit ab.

Geringe Querempfindlichkeiten

Alle Desinfektionsmittel sind starke Oxidationsmittel. Es handelt sich häufig um in einem Medium gelöste Gase. Um eine hohe Selektivität für ein bestimmtes Desinfektionsmittel zu erreichen, verfügen die Sensoren über verschiedene technologische Eigenschaften. Das Kernstück ist die Sensormembran zusammen mit dem Elektrolyten und den Elektroden. Sie gewährleisten, dass die Sensoren sehr geringe Querempfindlichkeiten zeigen, insbesondere im Vergleich zu Sensoren mit offenen Zellen.

Heartbeat Technology

Die Bestimmung des optimalen Wartungsintervalls einer Desinfektionsmessstelle ist nicht einfach. Die Heartbeat Technology bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wartung präzise durchzuführen und sich um Ihre Messstelle zu kümmern, lange bevor der Zustand kritisch wird. Die Warnung bezüglich des Elektrolytenverbrauchs beispielsweise zeigt eindeutig an, wenn eine Elektrolytenauffüllung oder der Austausch der Membrankappe des Sensors erforderlich ist. Ihre Messung ist absolut zuverlässig und Ihr Desinfektionsprozess bleibt sicher.

Betriebszustand auf einen Blick

Die neue Flowfit-CYA27-Armatur verfügt über eine Zustandsleuchte, die die leichte Identifizierung des Betriebszustands der Messstelle mittels verschiedener Farben ermöglicht. Die Statusanzeige kann verwendet werden, um den Zustand des Durchflussschalters wiederzugeben, d. h. ein rotes Licht anzuzeigen, wenn der Durchfluss durch die Armatur zu niedrig ist. Sie kann außerdem an das Alarmrelais des Messumformers angeschlossen werden, um den NAMUR-Status der Messstelle anzuzeigen.

Flowfit CYA27 - modulare Durchflussarmatur mit LED-Zustandsanzeige ©Endress+Hauser

Mehr Informationen

Möchten Sie mehr über Desinfektion erfahren?

Füllen Sie dazu einfach das Kontaktformular aus oder besuchen Sie unser Produktportfolio.

*Pflichtfelder