Anwendungsbeispiele
Erfahren Sie, wie wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen
Desinfektion ist, zusammen mit der Desinfektionsmessung, einer der wichtigsten Schritte bei der Wasseraufbereitung, um die Wassersicherheit für Trinkwasser, Prozesswasser oder Auslaufwasser zu gewährleisten. Unsere Lösungen sind perfekt auf Ihre Anwendung angepasst und unterstützen Sie dabei, Normen zu erfüllen und Vorschriften einzuhalten.
Schwimmbecken und Thermalbäder
Schwimmbecken müssen sauberes und sicheres Wasser bieten. Um dies zu erreichen, wird die Zudosierung von freiem Chlor durch die Messung von freiem Chlor, pH und ORP kontrolliert. Thermalbäder setzen wegen der Salinität des Wassers häufig freies Brom als Desinfektionsmittel ein. Es wird auch in Schwimmbecken immer beliebter, da es mit Ammoniak keine riechenden Verbindungen bildet. Hier bietet der Memosens-CCS55E-Sensor für freies Brom hohe Präzision, Langzeitstabilität und genaue Informationen zur Desinfektionswirkung.
Trinkwasserüberwachung
Wasseranlagen werden so eingerichtet, dass sie eine zuverlässige Versorgung des Verbrauchers mit sauberem Trinkwasser gewährleisten. Desinfektion spielt hier eine wichtige Rolle. Beim Transport des Wassers zu seinem Bestimmungsort wird aufgrund seiner langanhaltenden Desinfektionswirkung häufig freies Chlor oder Chlordioxid zugesetzt. Hohe Dosen dieser Desinfektionsmittel können jedoch giftig sein und die Einhaltung von Grenzwerten ist wichtig. Memosens-Desinfektionssensoren bieten schnelle und stabile Messungen für eine sichere Entkeimung.
Membranfiltration
Membranfiltration ist ein wichtiger Schritt bei der Wasseraufbereitung, egal ob es sich um Trinkwasser, Prozesswasser für z. B. die Softdrinkproduktion, Wasserwiederverwendung oder Meerwasserentsalzung handelt. Die Herausforderung für Desinfektionssensoren in dieser Anwendung besteht in der zuverlässigen Messung auch nach längeren Zeiträumen, in denen kein Chlor zu sehen ist. Memosens-Chlorsensoren werden in diesen Bedingungen nicht deaktiviert, sondern starten unverzüglich mit der Messung, wenn Chlor vorhanden ist. Sie benötigen lediglich eine geringfügig längere Ansprechzeit, um sich zu stabilisieren.
Fernsteuerung der Desinfektionsmitteldosierung
Brunnen oder Teiche müssen frei von Algen, Biofilmen oder unerwünschtem biologischen Milieu sein. Die Desinfektion hilft dabei, diese Anforderungen zu erfüllen, aber Desinfektionsstationen sind oft weit verstreut. Der Einsatz einer Fernsteuerung mit unserem Liquiline-CM44-Messumformer ermöglicht den sicheren Zugang zu verschiedenen Messtellen von Ihrem Schreibtisch oder Ihrem mobilen Endgerät aus.
Und die Heartbeat Technology hilft bei der effizienten Planung von Wartungsarbeiten, da Memosens-Desinfektionssensoren informieren können, wann ein Elektrolytaustausch erforderlich ist.