Découvrez toutes nos nouveautés en mesure de niveau !

Numériques, simples et sécurisés

Après 35 ans, le détecteur de niveau Liquiphant d'Endress+Hauser est toujours considéré comme le diapason de mesure de niveau le plus fiable du secteur. Mais la technologie continue d'évoluer. C'est pourquoi nous introduisons une nouvelle génération de détecteurs de niveau et de transmetteurs qui guident les entreprises vers un monde digitalisé.

Endress+Hauser continue d’innover avec le Gammapilot FMG50, le premier transmetteur compact de niveau radiométrique en véritable technologie 2 fils. Cette solution est idéale pour la mesure sans contact de niveau et de densité des liquides et des solides dans des conditions extrêmes.

Highlights Produits

Liquiphant FTL51B : en quoi est-il révolutionnaire?

  • Principe de mesure universel dans tous les types de liquides

  • Sécurité maximale : diagnostic permanent de la corrosion ou du colmatage grâce à la technologie Heartbeat

  • Vérification depuis la salle de contrôle ou directement sur l'appareil sans interruption de process grâce à la Technologie Heartbeat

  • Safety by design: développée selon CEI 61508 pour une utilisation directe dans les applications SIL2 et SIL3 en redondance homogène

  • Jusqu'à -50 °C (-60 °C en option) en température ambiante

  • Vérification de l'état et accès aux documentations via un appareil mobile Bluetooth® et l'application Endress+Hauser SmartBlue

    Lire la suite

Liquiphant FTL41 : une installation moins complexe ? Oui, mais comment ?

Le Liquiphant FTL41 peut vous aider à optimiser votre productivité grâce à :

  • Un système de mesure pour tous les liquides

  • Sa stabilité à long terme de la détection de niveau

  • Sa répétabilité du point de commutation

  • Sa simplicité d'utilisation grâce à la fonctionnalité plug-and-play basée sur la technologie de capteurs active

Le Liquiphant FTL41 permet une disponibilité élevée des installations car :

  • Sa technologie de capteur est robuste et a une longue durée de vie

  • Il a une meilleure stabilité à long terme que les capteurs de niveau à flotteur grâce à l'absence de pièces mécaniques mobiles

  • Il n'a pas besoin de maintenance

    Lire la suite

Gammapilot FMG50 : le premier transmetteur compact en technologie 2 fils

Et si vous pouviez...

Économisez du temps et de l'argent en minimisant les efforts de mise en service et de maintenance ?

 Grâce au premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils, les coûts d'installation et d'ingénierie sont réduits

Augmenter la sécurité, l'efficacité et la disponibilité de votre usine ?

 Grâce à la conception selon IEC 61508 avec agrément SIL2/3 pour tous les types de mesure

Réduire les efforts de vérification et minimiser les arrêts de production imprévus ?

 Grâce à la réduction des efforts de vérification et des arrêts d'installations avec la Technologie Heartbeat

Assurer des mesures fiables même dans des conditions extrêmes ?

  • Grâce à l'utilisation à une température ambiante jusqu'à +80°C (+176°F) sans refroidissement additionnel avec une technologie de capteur innovante

  • Grâce à la technologie Bluetooth® pour une configuration à distance en dehors de la zone de rayonnement

    Lire la suite

Souhaitez-vous recevoir des informations supplémentaires ou être contacté(e)?

Remplissez le formulaire ci-dessous et l'un de nos collaborateurs répondra à votre demande dès que possible.